Vérin plat DZH-20- -PPV-A-S6

151157

Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
20 mm - Diamètre équivalent
Force théorique à 6 bar, avance
188 N
Course
1 mm - 320 mm
Amortissement
Amortissement pneumatique, réglable des deux côtés