Limiteur de débit unidirectionnel GRLA-1/8-PK-3-B

151166

Code EAN (GTIN) 4052568030551

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Fonction de distributeur
Fonction de limiteur de débit unidirectionnel à l’échappement
Débit nominal normal dans le sens de l'étranglement
110 l/min
Raccord pneumatique 1
PK-3 avec écrou-raccord
Elément de réglage
Vis à tête fendue