Limiteur de débit unidirectionnel GRLA-1/4-PK-6-B

151174

Code EAN (GTIN) 4052568030599

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Fonction de distributeur
Fonction de limiteur de débit unidirectionnel à l’échappement
Débit nominal normal dans le sens de l'étranglement
540 l/min
Raccord pneumatique 1
pour Ø intérieur de raccord cannelé de 6 mm avec écrou-raccord
Elément de réglage
Vis à tête fendue