Limiteur de débit unidirectionnel GRLA-1/4-RS-B
151175
Code EAN (GTIN) 4052568010577
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Fonction de distributeur
Fonction de limiteur de débit unidirectionnel à l’échappement
Débit nominal normal dans le sens de l'étranglement
610 l/min
Raccord pneumatique 1
Taraudage G1/4
Elément de réglage
Vis moletée