Limiteur de débit unidirectionnel GRLA-1/2-B

151179

Code EAN (GTIN) 4052568010591

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Fonction de distributeur
Fonction de limiteur de débit unidirectionnel à l’échappement
Débit nominal normal dans le sens de l'étranglement
2100 l/min
Raccord pneumatique 1
G1/2
Elément de réglage
Vis à tête fendue