Limiteur de débit unidirectionnel GRLZ-M5-B

151183

Code EAN (GTIN) 4052568010621

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Fonction de distributeur
Fonction d'étranglement unidirectionnel pour l'alimentation
Débit nominal normal dans le sens de l'étranglement
95 l/min
Raccord pneumatique 1
M5
Elément de réglage
Vis à tête fendue