Limiteur de débit unidirectionnel GRLZ-1/4-RS-B

151198

Code EAN (GTIN) 4052568010669

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Fonction de distributeur
Fonction d'étranglement unidirectionnel pour l'alimentation
Débit nominal normal dans le sens de l'étranglement
610 l/min
Raccord pneumatique 1
Taraudage G1/4
Elément de réglage
Vis moletée