Limiteur de débit unidirectionnel GRLA-1/4-NPT-B

151547

Code EAN (GTIN) 4052568310103

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Fonction de distributeur
Fonction de limiteur de débit unidirectionnel à l’échappement
Débit nominal normal dans le sens de l'étranglement
610 l/min
Raccord pneumatique 1
Taraudage 1/4 NPT
Elément de réglage
Vis à tête fendue