Veuillez noter qu’un produit plus récent est disponible

Voici plus de produits de la même catégorie : Capteurs

Merci de contacter Festo si vous avez besoin d''aide.

Capteur de proximité SMTO-1-NS-S-LED-24-C

151686

Code EAN (GTIN) 4052568117061

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Plage de tension de service CC
10 V - 30 V
Fonction des éléments de commutation
Contact NO
Sortie de commutation
NPN