Sélection de pinces de Festo
Retour
Support
Obtenir de l’aide
Autres services
Documentation technique
Vos contacts chez Festo
Trouvez votre distributeur
Assistant Virtuel
Guides rapides
Vous devez migrer votre compte d'utilisateur ?
Festo Certified System Integrator
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
Partenariats
Retour
À propos de Festo
Incredible Machine
Entreprise
Durabilité et culture
Salons et événements
Recherche et développement
Devenir partenaire commercial
À propos de Festo Canada
Retour
Carrières
Offres d'emploi et candidature
Connexion
Panier
Canada
FR
Add a second order code
DGO-I
Accueil
Produits
Actionneurs
Vérins pneumatiques
Vérins sans tige
Vérins à liaison magnétique
DGO-I
DGO-1"- -PPV-A-B
Vérin linéaire
DGO-1"- -PPV-A-B
15230
Chargement des données...
Ø du piston
1"
Force théorique à 6 bar, avance
295 N
Raccord pneumatique
1/8 NPT
Course
1.016 mm - 3987.8 mm
Amortissement
Amortissement pneumatique, réglable des deux côtés