Vérin linéaire DGO-1 1/4"- -PPV-A-B

15231

Chargement des données...
Ø du piston
1 1/4"
Force théorique à 6 bar, avance
483 N
Raccord pneumatique
1/8 NPT
Course
1.016 mm - 3987.8 mm
Amortissement
Amortissement pneumatique, réglable des deux côtés