Vérin linéaire DGO-1 5/8"- -PPV-A-B
15232
Chargement des données...
Ø du piston
1 5/8"
Force théorique à 6 bar, avance
754 N
Raccord pneumatique
1/4 NPT
Course
1.016 mm - 3987.8 mm
Amortissement
Amortissement pneumatique, réglable des deux côtés
15232