Système de mesure de déplacement MLO-POT-750-TLF

152631

Code EAN (GTIN) 4052568117559

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Course
750 mm
Principe du système de mesure de déplacement
analogique
Signal de sortie
analogique
Résolution de la trajectoire
0.01 mm
Raccord électrique
Connecteur mâle - Selon DIN 43650 - forme carrée