Raccord banjo Y QSYL-1/2-12
153181
Code EAN (GTIN) 4052568032654
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
Filetage R1/2
Raccord pneumatique 2
pour tuyau de Ø extérieur de 12 mm
Pression de service en fonction de la température
-0.95 bar - 14 bar
Température ambiante
-10 °C - 80 °C
Diamètre nominal
10.6 mm