Bouchon d'obturation QSMC-3H

153382

Code EAN (GTIN) 4052568034405

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
Union mâle Ø 3 mm
Pression de service en fonction de la température
-0.95 bar - 14 bar
Température ambiante
-10 °C - 80 °C