Robinet d'arrêt HE-2-1/4-QS-8
153472
Code EAN (GTIN) 4052568034894
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Fonction de distributeur
2/2 bistable
Raccord pneumatique 1
R1/4
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
423.9 l/min
Pression de service
-0.95 bar - 10 bar
Mode d'actionnement
Manuel