Robinet d'arrêt HE-2-1/2-QS-12

153474

Code EAN (GTIN) 4052568034900

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Fonction de distributeur
2/2 bistable
Raccord pneumatique 1
R1/2
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
834.3 l/min
Pression de service
-0.95 bar - 10 bar
Mode d'actionnement
Manuel