Manodétendeur différentiel LRLL-M5-QS-4

153498

Code EAN (GTIN) 4052568070755

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Plage de réglage de pression
2 bar - 6 bar
Débit nominal à l'état fermé
30 l/min
Débit nominal à l'état ouvert
30 l/min
Raccord pneumatique 1
M5
Raccord pneumatique 2
QS-4