Manodétendeur différentiel LRL-3/8-QS-8

153517

Code EAN (GTIN) 4052568070915

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Plage de réglage de pression
2 bar - 6 bar
Débit nominal à l'état fermé
393 l/min
Débit nominal à l'état ouvert
463 l/min
Raccord pneumatique 1
R3/8
Raccord pneumatique 2
QS-8