Connecteur enfichable coudé QSL-3/8HL-U

153661

Code EAN (GTIN) 4052568310486

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
Union mâle Ø 3/8"
Raccord pneumatique 2
pour tuyau de Ø extérieur 3/8"
Pression de service sur la plage de température totale
-0.95 bar - 10 bar
Température ambiante
-10 °C - 60 °C
Diamètre nominal
5.6 mm