Traversée de cloison QSSF-1/2-1/2-U
153778
Code EAN (GTIN) 4052568310608
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
Taraudage 1/2 NPT
Raccord pneumatique 2
pour tuyau de Ø extérieur 1/2"
Pression de service sur la plage de température totale
-0.95 bar - 10 bar
Température ambiante
-10 °C - 60 °C
Diamètre nominal
11 mm