Raccord enfichable en T QSYL-1/8-5/16-U
153786
Code EAN (GTIN) 4052568310684
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
Filetage NPT 1/8
Raccord pneumatique 2
pour tuyau de Ø extérieur 5/16"
Pression de service sur la plage de température totale
-0.95 bar - 10 bar
Température ambiante
-10 °C - 60 °C
Diamètre nominal
5.7 mm