Raccord enfichable en T QSYLV-1/4-5/16-U

153796

Code EAN (GTIN) 4052568310783

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
Filetage NPT 1/4
Raccord pneumatique 2
pour tuyau de Ø extérieur 5/16"
Pression de service sur la plage de température totale
-0.95 bar - 10 bar
Température ambiante
-10 °C - 60 °C
Diamètre nominal
6 mm