Obturateur mâle QSC-5/16-U
153831
Code EAN (GTIN) 4052568311025
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
Pour tuyau de Ø extérieur de 5/16"
Pression de service sur la plage de température totale
-0.95 bar - 10 bar
Température ambiante
-10 °C - 60 °C
Diamètre nominal
4.9 mm