Obturateur mâle QSC-1/8-U

153925

Code EAN (GTIN) 4052568311056

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
Pour tuyau de Ø extérieur de 1/8"
Pression de service sur la plage de température totale
-0.95 bar - 10 bar
Température ambiante
-10 °C - 60 °C
Diamètre nominal
7.8 mm