Raccord tournant QSR-1/4-1/4-U

153955

Code EAN (GTIN) 4052568311100

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
Filetage NPT 1/4
Raccord pneumatique 2
pour tuyau de Ø extérieur 1/4"
Pression de service sur la plage de température totale
-0.95 bar - 10 bar
Température ambiante
-10 °C - 60 °C
Diamètre nominal
3.4 mm