Nœud de bus CTEU-CC
1544198
Code EAN (GTIN) 4052568238209
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Protocole
CC-LiINK®
Plage de tension de service CC
18 V - 30 V
Consommation interne pour tension service nominale
Typ. 70 mA
Interface de bus de terrain, protocole
CC-LiINK®
Degré de protection
IP65 - IP67