Vérin compact ADVU-12- -A-P-A
156040
Downloads
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
12 mm
Force théorique à 6 bar, avance
68 N
Course
1 mm - 200 mm
Amortissement
bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés