Veuillez noter qu’un produit plus récent est disponible

Voici plus de produits de la même catégorie : Vérins pneumatiques

Merci de contacter Festo si vous avez besoin d''aide.

Vérin compact ADVU-50- -A-P-A

156046

Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
50 mm
Force théorique à 6 bar, avance
1178 N
Course
1 mm - 300 mm
Amortissement
bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés