Vérin compact ADVU-80- -A-P-A
156048
Downloads
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
80 mm
Force théorique à 6 bar, avance
3016 N
Course
1 mm - 400 mm
Amortissement
bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés