Vérin compact AEVU-16- -P-A
156221
Downloads
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
En poussée - À simple effet
Ø du piston
16 mm
Force théorique à 6 bar, avance
111 N
Course
1 mm - 25 mm
Amortissement
bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés