Vérin compact AEVU-63- -P-A
156227
Downloads
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
En poussée - À simple effet
Ø du piston
63 mm
Force théorique à 6 bar, avance
1799 N
Course
1 mm - 25 mm
Amortissement
bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés