Vérin compact AEVUZ-20- -A-P-A
156482
Downloads
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À simple effet - En traction
Ø du piston
20 mm
Force théorique à 6 bar, avance
123 N
Course
1 mm - 25 mm
Amortissement
bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés