Veuillez noter qu’un produit plus récent est disponible

Voici plus de produits de la même catégorie : Vérins pneumatiques

Merci de contacter Festo si vous avez besoin d''aide.

Vérin compact ADVU-12-25-A-P-A

156590

Code EAN (GTIN) 4052568071165

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
12 mm
Force théorique à 6 bar, avance
68 N
Course
25 mm
Amortissement
bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés