Vérin compact ADVUL-100-50-P-A
156927
Code EAN (GTIN) 4052568121778
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Ø du piston
100 mm
Force théorique à 6 bar, avance
4712 N
Course
50 mm
Amortissement
bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés
Détection de position
Pour capteurs de proximité