Vérin compact AEVU-20-10-P-A
156941
Code EAN (GTIN) 4052568121846
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
En poussée - À simple effet
Ø du piston
20 mm
Force théorique à 6 bar, avance
171 N
Course
10 mm
Amortissement
bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés