Vérin compact AEVU-32-20-P-A
156953
Code EAN (GTIN) 4052568121969
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
En poussée - À simple effet
Ø du piston
32 mm
Force théorique à 6 bar, avance
450 N
Course
20 mm
Amortissement
bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés