Vérin compact AEVU-50-15-A-P-A
157007
Code EAN (GTIN) 4052568122430
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
En poussée - À simple effet
Ø du piston
50 mm
Force théorique à 6 bar, avance
1121 N
Course
15 mm
Amortissement
bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés