Veuillez noter qu’un produit plus récent est disponible

Voici plus de produits de la même catégorie : Vérins pneumatiques

Merci de contacter Festo si vous avez besoin d''aide.

Vérin compact AEVU-80-20-A-P-A

157016

Code EAN (GTIN) 4052568122522

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
En poussée - À simple effet
Ø du piston
80 mm
Force théorique à 6 bar, avance
2902 N
Course
20 mm
Amortissement
bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés