Vérin compact AEVUZ-63-25-A-P-A
157289
Code EAN (GTIN) 4052568124984
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À simple effet - En traction
Ø du piston
63 mm
Force théorique à 6 bar, avance
1679 N
Course
25 mm
Amortissement
bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés