Vérin cylindrique EG-4-10-PK-2
15886
Code EAN (GTIN) 4052568066680
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
En poussée - À simple effet
Ø du piston
4 mm
Force théorique à 6 bar, avance
4.9 N
Course
10 mm
Amortissement
Pas d'amortissement