Raccord enfichable QS-V0-1/4-10

160504

Code EAN (GTIN) 4052568035532

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
Filetage R1/4
Raccord pneumatique 2
pour tuyau de Ø extérieur de 10 mm
Température ambiante
0 °C - 60 °C
Diamètre nominal
8.5 mm
Pression de service sur la plage de température totale
-0.95 bar - 10 bar