Distributeur à douille coulissante manuelle VBOH-32-M5

1609969

Code EAN (GTIN) 4052568107994

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Fonction de distributeur
3/2 bistable
Raccord pneumatique 1
M5
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
236 l/min
Dimension modulaire
17 mm
Pression de service
-0.95 bar - 12 bar