Vérin plat DZF-63- -A-P-A-S2

161305

Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
63 mm - Diamètre équivalent
Force théorique à 6 bar, avance
1682 N
Course
1 mm - 320 mm
Amortissement
bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés