Vérin à double piston DPZ-16-25-P-A-KF

162027

Code EAN (GTIN) 4052568012489

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Ø du piston
16 mm
Force théorique à 6 bar, avance
242 N
Course
25 mm
Amortissement
bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés
Détection de position
Pour capteurs de proximité