Vérin à double piston DPZJ-16-40-P-A-KF-S2

162049

Code EAN (GTIN) 4052568129941

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Ø du piston
16 mm
Force théorique à 6 bar, avance
180 N
Course
40 mm
Amortissement
bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés
Détection de position
Pour capteurs de proximité