Vérin plat DZF-1/2"- -A-P-A
162972
Downloads
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
1/2" - Diamètre équivalent
Force théorique à 6 bar, avance
68.058 N
Course
1.016 mm - 203.2 mm
Amortissement
bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés