Vérin plat DZF-11/16"- -A-P-A
162973
Downloads
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
11/16" - Diamètre équivalent
Force théorique à 6 bar, avance
153.019 N
Course
1.016 mm - 203.2 mm
Amortissement
bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés