Vérin plat DZF-1"- -A-P-A

162974

Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
1" - Diamètre équivalent
Force théorique à 6 bar, avance
294.917 N
Course
1.016 mm - 203.2 mm
Amortissement
bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés