Vérin plat DZF-1 1/4"- -A-P-A

162975

Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
1 1/4" - Diamètre équivalent
Force théorique à 6 bar, avance
483.077 N
Course
1.016 mm - 330.2 mm
Amortissement
bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés